概览
优势和特点
- InTune™数字负载点(PoL)开关模式电源(SMPS)控制器
- 数字状态空间控制
- 双沿调制脉宽调制(PWM)
- 300kHz至1MHz开关频率
- 5V至14V输入电压范围,使用线性模式
- 6.5V至14V输入电压模式,使用BabyBuck模式
- 0.6V至3.3V输出电压范围
- 25A输出电流能力
- 引脚搭接或PMBus配置
- SMB连接器用于低噪声测量
- 用于多电压轨评估的连接器
- PMBus接口用于控制和监测
产品详情
MAX15301评估板(EV kit)是一个验证性的应用电路设计,用于评估MAX15301数字DC-DC控制器集成电路(IC)。评估板能让用户很容易更改和测试评估不同工作条件。如果需要,可将评估板作为独立电路板使用。然而,为充分发挥IC的能力,用户必须利用Maxim PowerTool MAXPOWERTOOL002# USB至PMBus™接口转换器将评估板连接至PC,然后利用Maxim的数字PowerTool图形用户界面(GUI)软件控制和监测评估板。PowerTool GUI允许PC控制PMBus接口,从评估板收集实时数据。PowerTool兼容Windows XP®、Windows Vista®和Windows®7,为熟悉IC的功能提供了简便的界面。
应用
- 基站设备
- 图形卡
- 电源模块
- 路由器/交换机
- 服务器
- 存储系统
相关产品
文档
-
MAX15301EVKIT Gerber File - Design Files2023/10/19ZIP134K