概览
优势和特点
- 用于反相降压-升压配置的输入电压范围为-36V至-60V
- 基于输入电压,输出电压范围为24V至50V
- 温度范围:-40°C至+125°C
- 香蕉插口,用于输入和输出电压
- 可配置输出电压和补偿参数
- 可调电流限值
- REFIN特性和MAX15258 I2C数字接口支持灵活调节输出电压
- 内部VREF可通过I2C数字接口编程
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX15258评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX15258,这是一款带I2C数字接口的高压多相升压控制器,可用于在使用分立电感的单相、双相、三相或四相反相-降压-升压配置中支持多达四个MOSFET驱动器和八个外部MOSFET。该评估套件的工作输入电压范围为-36V至-60V,支持24V至50V输出电压范围。该评估套件采用可靠的六层PCB设计,其中配备了MAX15258。两个MAX15013 IC用作评估套件的MOSFET驱动器。该评估套件还配有板载MAX17760降压转换器,用于为MAX15258和MOSFET驱动器提供10V电源电压。外部MAX32625PICO板用于在MAX15258和MAX15258 GUI之间进行通信。三相或四相操作需要两个MAX15258评估套件。
应用
- 通信
- 工业
- 多相升压
相关产品
文档
-
MAX15258DL2EVKIT: MAX15258 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2022/10/6PDF2 M
-
MAX15258DL2EVKIT ODB Files2022/9/8ZIP3 M