概览
优势和特点
- 宽输入电压范围:8V至60V
- 具有200mΩ导通电阻的集成式双电源MOSFET
- 双通道独立或并行模式配置
- 欠压闭锁
- 单个通道使能输入
- 启动时恒定功率控制
- 启动看门狗定时器
- 启动输入至输出短路保护
- 单个通道上具有过流和过温故障状态指示
- 单个通道的电流报告精度:±3%
- 多级过流限制保护
- 可编程电流限制电平
- 可编程过流关断延迟时间
- 发生故障时闭锁(MAX15162ATG)
- 故障情况下自动重试,可编程自动重试时间(MAX15162AATG+)
- 内置热关断保护
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX15162ATG评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的表面贴装电路板,包含评估用于功率放大器系统的MAX15162ATG+/MAX15162AATG+双通道断路器IC所需的所有元件。该IC采用紧凑型24引脚、4mm x 4mm TQFN封装。该评估套件采用8V至60V直流电源供电,可配置为两个独立的单通道或一个并联双通道断路器。该评估套件为每个通道提供多级过流限制保护和高达1.5A的引脚绑定可编程限流水平。
该评估套件演示了MAX15162ATG+/MAX15162AATG+的全部功能,例如启动期间的IN-OUT短路保护、浪涌电流控制、输入欠压闭锁(UVLO)、可编程过流关断延迟时间和快速大电流过流保护。该评估套件还具有电流监控/报告功能,单个通道的精度为±3% (0.8~1.5A),并提供过流/过温故障状态指示。
应用
- 通信
- 工业
- 无线电接入点系统
相关产品
文档
-
MAX15162TAEVKIT-MAX15162TLEVKIT: Evaluation Kit for the MAX15162 Data Sheet (Rev. 3)2024/6/7PDF3 M
-
MAX15162TAEVKIT ODB Files - Design Files2023/10/17ZIP1M