概览
优势和特点
- 用于反相降压-升压配置的输入电压范围为-8V至-60V
- 基于输入电压,输出电压范围为3.3V至60V
- 工作温度范围:–40°C to 125°C
- 香蕉插口,用于输入和输出电压
- 可配置输出电压和补偿参数
- 可调电流限值
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX15158Z评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX15158Z,这是一款高压多相升压控制器,采用单相或双相反相-降压-升压配置,支持多达两个MOSFET驱动器和四个外部MOSFET。该评估套件的工作输入电压范围为-8V至-60V,支持3.3V至60V输出电压范围。该评估套件采用可靠的六层PCB设计,其中配备了MAX15158Z。两个MAX15013用作评估套件的MOSFET驱动器。该评估套件还配有板载降压转换器MAX17552,用于为MAX15158Z和MOSFET驱动器提供10V电源电压。
应用
- 汽车电子
- 通信
- 工业
- 多相升压
相关产品
文档
-
MAX15158ZEVKIT: Evaluation Kit for the MAX15158Z Data Sheet (Rev. 0)2019/8/22PDF1M
-
MAX15158ZEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M