概览

优势和特点

  • 15V至60V输入电压范围(8V至60V可变)
  • 5V至32V输出电压范围(3V至52V可变)
  • 可调节斜率补偿
  • 高精度高边电流检测用于监测输出电流
  • 多达4相的多相操作
  • 可调节开关频率:120kHz至1MHz范围
  • 外部开关频率时钟同步
  • 外部REFIN输入用于输出调节
  • 打嗝式过流保护
  • 热关断
  • POW-OK输出(电源就绪输出)
  • 可调节输入UVLO和输出OVP电压
  • 可调节软启动和软停止
  • 启动时单调进入预偏置输出

产品详情

MAX15157B评估套件(EV kit)是完全装配并经过测试的电路板,板上包含用于评估MAX15157B性能所需的全部元件。器件为高效降压型和/或升压型调节器。评估套件由15V至60V直流电源供电。器件能够提供5V至32V @ 15A或200W (最大)输出,以及600kHz开关频率。关于如何设置评估套件开关频率、输入/输出电压范围的信息,请参阅MAX15157B数据手册。

应用

  • 汽车
  • 通信
  • 工业

相关产品