概览
优势和特点
- 0.5V至1.5V输出电压范围
- 可源出或吸入1.5A的连续电流
- 1.1V至3.6V输入电压范围
- 外部基准输入,内置±5mA基准输出缓冲器
- 输出远程检测
- 漏极开路的电源就绪输出信号
- 小尺寸表贴元件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX1510评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装电路板,评估板包括可以用于DDR内存终端的低电压线性稳压器MAX1510。低电压线性稳压器可提供可调的0.5V至1.5V输出电压。使用评估板需要具有1.1V至3.6V输入电源,以及3.3V低功耗偏置电压。评估板可以源出或吸入1.5A的连续电流。
应用
- 有源端接总线
- 芯片组/RAM供电,电压可低至0.5V
- DDR存储器端接
- 图形处理器核电源
- 笔记本电脑与台式计算机
相关产品
文档
-
MAX1510EVKIT: MAX1510评估板 Data Sheet1900/1/1PDF102K