概览
优势和特点
- 工作电压范围:4.8V至18V
- 香蕉插口,用于输入和输出电压
- 电流监控器
- 可编程压摆率控制
- 可选断路器阈值
- 可配置欠压闭锁
- 可调限流故障延迟
- 低电平有效FAULT和PG输出
- 使能输入
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX15068评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX15068双通道ORing、单通道热插拔控制器。该评估套件的工作电压范围为4.8V至18V,为评估需要在带电背板上安全插拔电路线卡的双输入电源轨应用提供解决方案。每个电源轨都有一个单独的理想二极管,并通过一个单通道热插拔MOSFET连接到负载。该评估套件使用的MAX15068ATP+采用4mm x 5mm、20引脚TQFN封装和可靠的四层PCB设计。
应用
- 基站
- 计算机系统和服务器
- 冗余电源
- 存储器桥接
- 供电保持器
- 电信网络
相关产品
文档
-
MAX15068EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15068 Data Sheet (Rev. 1)2019/11/14PDF1M