概览

优势和特点

  • 4.5V至16V输入电压范围
  • 500kHz固定开关频率
  • 输出电压范围:0.606V至(0.9 x VIN)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15066评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX15066内置开关的高效、4A、降压型调节器。评估板预设为1.8V输出,负载电流最大为4A,输入电源为4.5V至16V。

应用

  • 分布式供电系统
  • 家庭娱乐设施(TV和机顶盒)
  • 网络和数据通信
  • 线性稳压器的前置稳压
  • 服务器、工作站与存储

工具及仿真模型