概览

优势和特点

  • 输入电压范围:14V至60V
  • 12V输出,300mA连续电流
  • 内部补偿
  • EN/UVLO用于开/关控制和可编程输入欠压闭锁
  • 峰值效率:95%
  • 500kHz开关频率
  • PFM或强制PWM工作模式
  • 打嗝模式过流保护
  • 开漏低电平有效RESET输出
  • 热关断
  • 无铅、8引脚、2mm x 2mm TDFN封装
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX15062C-12V评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX15062C 60V、300mA超小型、高效、同步降压转换器的性能。该评估套件具有较宽的14V至60V输入电压范围,在12V输出电压下,可提供高达300mA的负载电流。该器件具有欠压锁定、过流保护和热关断功能。该评估套件的开关频率为500kHz,通过提供的元件可达到95%的峰值效率。

该评估套件采用8引脚(2mm x 2mm)无铅(Pb)/符合RoHS标准的TDFN封装,其中已安装MAX15062CATA+。

 

应用

  • 4–20mA电流环路
  • 通用负载点电源
  • 替代高压LDO
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器
  • 过程控制