概览
优势和特点
- 输入电压范围:4.5V至60V (Note 1)
- 3.3V输出、300mA连续电流
- 内部补偿
- EN/UVLO用于On/Off控制,可编程输入欠压锁定
- 90%峰值效率
- 500kHz固定频率PWM工作
- PFM或强制PWM模式工作
- 打嗝式过流保护
- /RESET开漏输出
- 热关断
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX15062A评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于演示60V、300mA、超小型、高频率、同步降压转换器MAX15062A的性能。评估板采用4.5V至60V宽输入电压范围,在3.3V输出时可提供高达300mA电流。器件具有欠压锁定、过流保护、热关断。评估板开关频率为固定500KHz,使用提供的元件可达到90%的峰值效率。
评估板出厂时安装了MAX15062AATA+,采用8引脚(2mm x 2mm)无铅/符合RoHS标准的TDFN封装。
应用
- 4–20mA电流环供电传感器
- 汽车
- 电池供电设备
- 通用负载点电源
- 替代高压LDO
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器和过程控制
- 空间受限应用
文档
-
MAX15062AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX15062A Data Sheet (Rev. 1)2019/5/7PDF849K
-
MAX15062AEVKIT ODB File - Design Files2023/10/16ZIP1M
-
MAX15062AEVKIT ODB++ File2022/10/10ZIP1M