概览
优势和特点
- 2.8V至5.5V输入电压
- 全陶瓷电容设计
- 1MHz开关频率
- 输出电压范围:0.6V至(0.94 x VIN)
- 使能输入/电源就绪输出
- 可选择跳脉冲模式
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15058评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估内置开关的高效、3A、降压型稳压器MAX15053。评估板预设为1.8V输出,负载电流最大为3A,输入电源为2.8V至5.5V。IC工作在1MHz固定开关频率,使评估板能够实现全陶瓷电容设计和快速瞬态响应。
应用
- 分布式供电系统
- IP电话
- 笔记本电脑电源
- 便携式设备
- 线性稳压器的前置稳压
- 服务器电源
相关产品
文档
-
MAX15058EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15058 Data Sheet (Rev. 0)2011/1/13PDF821K