概览

优势和特点

  • 2.7V至5.5V输入电压
  • 全陶瓷电容设计
  • 1MHz开关频率
  • 输出电压范围:0.6V至(0.94 x VIN)
  • 使能输入/电源就绪输出
  • 可选择跳脉冲模式/强制PWM功能
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15053评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX15053内置开关的高效、2A、降压型调节器。评估板预设为1.8V输出,负载电流最大为2A,输入电源为2.7V至5.5V。IC工作在1MHz固定开关频率,使评估板能够实现全陶瓷电容设计和快速瞬态响应。

应用

  • 分布式供电系统
  • IP电话
  • 笔记本电脑电源
  • 便携式设备
  • 线性稳压器的前置稳压
  • 服务器电源

相关产品

工具及仿真模型

EE-Sim