概览
优势和特点
- 2.9V至5.5V输入电压
- 全陶瓷电容设计
- 1MHz开关频率
- 输出电压范围:0.6V至(0.9 x VIN)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15051评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX15051内置开关的高效、4A、降压型调节器。评估板预设为1.8V输出,负载电流最大为4A,输入电源为2.9V至5.5V。IC工作在1MHz固定开关频率,使评估板能够实现全陶瓷电容设计和快速瞬态响应。
评估板PCB已安装MAX15051EWE+。
应用
- ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
- 基站电源
- DDR电源
- 负载点
- 便携式应用
- RAID控制电源
- 服务器电源
- 电信与网络电源
文档
-
MAX15051EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15051 Data Sheet (Rev. 0)2010/9/21PDF495K
工具及仿真模型
EE-Sim
EE-Sim: Design & Simulate MAX15051 EVKIT
eesim-max15051-evkit
EE-Sim: Design & Simulate MAX15050 EVKIT
eesim-max15050-evkit