概览
优势和特点
- 4.5V至28V输入电压范围
- 3.3V、3A输出
- 350kHz固定开关频率
- 评估内置170mΩ RDS-ON高边功率开关和105mΩ RDS-ON低边功率开关的降压转换器
- 效率高达93%
- 使能输入(EN)
- 电源就绪输出(PGOOD)
- 过流保护和热关断保护
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15041评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估内置高边和低边开关的同步降压转换器IC MAX15041。评估板输出配置为3.3V,可提供3A输出电流。评估板工作在MAX15041内部设定的350kHz开关频率,并提供PCB焊盘监测IC的电源就绪输出信号(PGOOD)以及使能电路。
MAX15041评估板正常工作需要能够提供3A电流的4.5V至28V电源。
应用
- 消费类产品
- 分布式供电系统
- 前置调节器
- 机顶盒
- 电视
- 墙上适配器
- xDSL调制解调器
相关产品
文档
-
MAX15041EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15041 Data Sheet (Rev. 0)2009/9/29PDF864K