概览

优势和特点

  • 5V至16V输入电压范围
  • IC的可选输入电压范围为4.5V至5.5V
  • 1.5V、10A输出
  • 600kHz开关频率
  • 使能输入
  • 电源就绪输出
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX15026C评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,包含评估10A同步降压控制器MAX15026C性能所需的全部电路。

评估板正常工作需要最大可提供4A电流的5V至16V电源。评估板输出配置为1.5V,并可提供高达10A的输出电流。控制器开关频率设置为600kHz。评估板带有使能电路及监测电源就绪输出的PCB焊盘。

应用

  • DSP电源
  • 用于LCD TV的二次变换电源
  • 负载点稳压器
  • 电源模块
  • 机顶盒
  • 交换机/路由器

相关产品

工具及仿真模型