概览
优势和特点
- 采用3.3V单电源供电
- 接线端子方便评估RS-485/Profibus
- 2750VRMS隔离电压,可持续60s
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX149X1评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX14938隔离型RS-485/Profibus™收发器的功能。评估板采用3.3V单电源供电,具有板载隔离型电源为电路的二次侧供电。
MAX149X1评估板也可用于评估MAX14939、MAX14941、MAX14942、MAX14945和MAX14948。
应用
- HVAC
- 工业自动控制
- 电表
- 可编程逻辑控制器
文档
-
MAX149X1EVKIT Gerber File - Design Files2023/9/25ZIP5M