概览

优势和特点

  • 完整的DisplayPort交换机
  • 3.3V单电源
  • 电源LED指示器
  • 用于源电流和吸电流的DisplayPort连接器
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14998评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装PCB,利用MAX14998 IC在两个可能的目的地之间路由一个DisplayPort源信号,或反之。

提供的DisplayPort连接器可用于轻松连接评估套件与DisplayPort器件。数字控制输入(SEL1、SEL2)通过单个跳线(JU4)控制,以切换四通道以及AUX/HPD DisplayPort。该评估套件需要外部3.3V电源供电。

 

应用

  • 台式电脑
  • 笔记本电脑