概览
优势和特点
- 易于使用
- 通过Micro-USB或测试点轻松供电
- 通过SMA连接器连接到外部设备
- 确保提供5kVRMS隔离
- 装配完成且经过测试。
产品详情
MAX14933/MAX14937评估套件(EV套件)是一款装配完成并经过测试的电路板,用于演示采用16引脚、宽体SOIC表贴封装的MAX14933/MAX14937 2通道数字隔离器的功能。该评估套件具有两个独立的隔离电源,可独立调节至+5V。
应用
- 电池管理
- 仪表
- 电源
MAX14933/MAX14937评估套件(EV套件)是一款装配完成并经过测试的电路板,用于演示采用16引脚、宽体SOIC表贴封装的MAX14933/MAX14937 2通道数字隔离器的功能。该评估套件具有两个独立的隔离电源,可独立调节至+5V。
应用