概览

优势和特点

  • 易于使用
    • 通过Micro-USB或测试点轻松供电
    • 通过SMA连接器连接到外部设备
  • 确保提供5kVRMS隔离
  • 装配完成且经过测试。

产品详情

MAX14933/MAX14937评估套件(EV套件)是一款装配完成并经过测试的电路板,用于演示采用16引脚、宽体SOIC表贴封装的MAX14933/MAX14937 2通道数字隔离器的功能。该评估套件具有两个独立的隔离电源,可独立调节至+5V。

 

应用

  • 电池管理
  • 仪表
  • 电源