概览
优势和特点
- 在宽范围的输入电压和负载条件下稳健运行
- 在可选现场电源输入和输出接地的情况下,提供高达±1kV IEC61000-4-5浪涌保护
- 通过LED指示故障和反向电流检测条件
- 多个故障条件指示
- 反向电流检测
- V5输出欠压闭锁
- RCLIM控制输入短路检测
- 热关断故障
- 包含用于输出端反向电流保护的FET
- 提供冲击电流控制,支持高达2倍的最大负载电流
- 通过电阻可选选项设置最大允许负载电流
- 宽逻辑电压范围:+1.8V至+5.5V
- 隔离电源输入范围:+3V至+5.5V
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX14919评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估具有140mΩ(典型值)RON和±1kV/42Ω浪涌保护的MAX14919工业级四通道低边开关。
MAX14919评估套件内置隔离电源和信号接口,为MAX14919中的四个低边开关提供引脚电平控制。评估套件还具有反向电流保护功能,可防止因输出端和返回端接线错误造成的损坏。
评估套件已安装MAX14919AUP+(20 TSSOP-EP,6.5mm x 6.4mm尺寸)器件。
应用
- 工业数字输出
- 电机控制
- PLC和DCS系统
- 继电器和电磁阀驱动器
文档
-
MAX14919EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14919 Data Sheet (Rev. 1)2022/6/22PDF859K
-
MAX14919EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M