概览

优势和特点

  • 在宽范围的输入电压和负载条件下稳健运行
  • VDDOK指示
  • 通过LED指示通道状态和故障条件
  • 感性负载快速退磁
  • SYNCH输入支持开关同时更新
  • 支持SPI和SYNCH看门狗
  • 全局FAULT和通信错误指示
  • 宽逻辑电压范围
  • 菊花链SPI通信
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • Windows* 10兼容软件

产品详情

MAX14917评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX14917八通道高侧开关。该评估套件包括MAX14917评估板,其图形用户界面(GUI)通过USB端口和USB2GPIO接口板提供PC与目标器件的通信。USB2GPIO评估套件应单独订购。

其GUI与Windows 10兼容,用于测试MAX14917 IC的特性。该评估套件GUI支持通过高速SPI接口单独控制8个高侧开关,并从MAX14917接收诊断信息,包括每通道的过载诊断、通信错误和热关断诊断。

MAX14917评估套件必须由+24V外部电源供电,满载时的电流消耗超过10A。USB2GPIO接口板由USB端口供电。

MAX14917评估套件已安装MAX14917AFM+,采用48引脚、6mm x 6mm FC2QFN封装。

 

应用

  • 楼宇自动化
  • 工厂自动化
  • 工业数字输出
  • null
  • PLC 系统

工具及仿真模型

Software Development