概览
优势和特点
- 易于评估MAX14912
- 高速推挽式数字输出
- 高边开关选项,具有安全消磁,安全关断不受限的电感负载
- 支持USB2PMB2#或USB2GPIO#适配器和Munich GUI软件
产品详情
MAX14912外设模块(MAX14912PMB)用于评估MAX14912八通道数字输出驱动器所需的硬件。关于MAX14912 IC工作的详细信息,请参阅IC数据手册。
模块具有不同的使用方式。Maxim销售低成本USB2PMB1#、USB2PMB2#或USB2GPIO#适配器电路板,可使用Munich GUI软件通过USB电缆通信。电路板不包括该适配器。也可使用其他带有Pmod™兼容12引脚连接器的微控制器或FPGA。用户的另一个选择是将其系统的临时连接线连接到X1连接器引脚。
Pmod PCB的尺寸只有50mm长 x 20mm宽,宽度取决于X3连接器的尺寸。
文档
-
MAX14912PMB: Evaluation Kit for the MAX14912 Data Sheet (Rev. 0)2017/7/10PDF770K
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K