概览
优势和特点
- 采用3.3V单电源供电
- 接线端子方便评估RS-485/RS-422
- 可承受2750VRMS隔离电压达60s
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX148X2评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX14855隔离型RS-485/RS-422收发器的功能。评估板采用3.3V单电源供电,具有板载隔离电源为电路的二次侧供电。 MAX148X2EVKIT也可用于评估MAX14853和MAX14857。
应用
- HVAC
- 工业自动控制
- 电表
- 可编程逻辑控制器
文档
-
MAX148X2EVKIT Gerber File - Design Files2023/9/21ZIP5M