概览
优势和特点
- 四个可配置差分或单端接收器
- SPI或引脚控制操作,USB-PC连接
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX14890E评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,包含MAX14890E增量式编码器接口。MAX14890E增量式编码器接收器包含四个差分接收器和两个单端接收器,支持RS-422、HTL、TTL和数字信号。
收发器可由+5V单电源供电或者由板载24V至5V降压电路供电。MAX14890E评估板包括连接电机和电源的接线端子。
包括板载开关和跳线,用于在引脚控制模式下配置MAX14890E。评估板也采用Arduino®规格设计,便于软件评估和开发。
应用
- 编码器接口
- 电机控制
- 脉冲计数器
- 伺服控制通信
文档
-
MAX14890EEVKIT: Evaluation Kit for MAX14890E Data Sheet (Rev. 0)2015/6/16PDF1M
-
MAX14890EEVKIT Gerber File - Design Files2023/9/21ZIP615K