概览

优势和特点

  • 采用3.3V电源和隔离5V电源工作
  • 接线端子方便评估CAN系统
  • 2750VRMS隔离电压,可持续60s
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX14883E评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,演示MAX14833E带故障保护的控制器局域网(CAN)收发器。评估板的CAN总线和控制器接口之间具有2.75kV隔离,工作在3.3V电源和隔离5V电源。

应用

  • 楼宇自动化
  • HVAC
  • 工业控制
  • 开关设备

相关产品