概览
优势和特点
- 采用3.3V单电源供电
- 接线端子方便评估RS-485/RS-422
- 5000VRMS隔离耐压,可持续60s
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX14882评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAX14882隔离型控制器局域网(CAN)收发器的功能。评估板采用3.3V单电源供电,具有板载隔离电源为电路的二次侧供电。
应用
- 楼宇自动化
- HVAC
- 工业控制
- 开关设备
文档
-
MAX14882EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14882 Data Sheet (Rev. 0)2018/5/29PDF666K
-
MAX14882EVKIT ODB File - Design Files2023/9/18TGZ3M