概览

优势和特点

  • 在4.5V至36V宽电源范围内工作
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14874评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于评估MAX14874双路继电器/阀门/电机驱动器。

该评估套件采用4.5V至36V单电源供电,内置板载线性稳压器以产生3.3V逻辑电源。端子板支持通过轻松连接以评估继电器、阀门和/或电机的操作。

 

应用

  • 咖啡机
  • 电机控制
  • 阀门和继电器控制

相关产品