概览

优势和特点

  • 采用单电源供电
  • 600VRMS隔离电压,可持续60s
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX14851评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,演示MAX14851六通道数字隔离器,器件采用16引脚QSOP封装。评估板具有板载隔离电源,由单电源供电。

应用

  • 电池管理
  • 工业控制系统
  • I2C, SPI, RS-232/422/485隔离接口
  • 医疗系统
  • 电信系统

相关产品