概览
优势和特点
- 隔离基于SPI或UART的Pmod兼容模块与主机系统
- 数据速率从2Mbps至20Mbps或更高,取决于具体配置
- 2引脚接头连接外部电压,以实现模块隔离
- 提供600VRMS隔离,持续时间60s
- 隔离四路SPI或UART信号,以及两个控制信号
- 单向输出具有短路保护
- 12引脚Pmod兼容连接器(公头),连接主系统
- 12引脚Pmod兼容连接器(母头),连接模块
- 符合RoHS标准
- 经验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX14850PMB1外设模块使用MAX14850数字隔离器隔离SPI或UART模块与其它任一主系统,主系统可通过Pmod™兼容扩展端口配置为UART或SPI接口。该外设模块首先插入主机Pmod端口,另一UART或SPI模块则插入该外设模块的12引脚Pmod兼容连接器,从而实现与主机之间的电气隔离,副边电源连接到该外设模块。
IC采用Maxim专有的工艺技术提供6通道数字隔离器,单芯片设计为不同电源域的电路提供紧凑、低成本的数字信号传输。六个通道中的四个为单向通道,每个通道支持DC至50Mbps传输速率,四个通道中的两个通道沿各自方向将数据传送到隔离层的另一侧。两个双向通道采用开漏架构,每个通道可支持DC至2Mbps的数据速率。
有关IC工作的详细信息,请参考MAX14850 IC数据资料。
应用
- 工业控制系统
- null
- 隔离RS-232和RS-485/RS-422
- 医疗系统
- 电信系统
相关产品
文档
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/8/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/7/18PDF1M
-
MAX14850PMB1: MAX14850PMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2012/5/23PDF1M
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K
-
Maxim模拟精选集锦2012/7/24PDF501K