概览
优势和特点
- 半双工RS-485收发器
- 40Mbps最大数据速率
- 较大的接收滞回(170mV)
- 接收器输入具有对称失效保护
- 支持热插拔
- 输出短路保护
- 热保护
- RS-485 I/O引脚提供增强型ESD保护
- 6引脚Pmod兼容连接器(Pmod接口,4类UART)
- C语言软件例程
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX14840PMB1外设模块提供必要的硬件接口,用于连接MAX14840E RS-485收发器与任何采用Pmod™兼容扩展端口配置为UART接口的系统。IC采用+3.3V供电,具有ESD保护的收发器支持数据速率高达40Mbps*的半双工RS-485通信,这些收发器优化用于高速延长线数据传输,具有较高的噪声容限。
IC具有对称失效保护和较大的接收滞回,有效改善噪声抑制以及高速、长线传输中的信号恢复。
关于IC操作的详细信息,请参考MAX14840E IC数据手册。
应用
- 背板总线
- 现场总线网络
- HVAC网络
- 工业控制系统
- 运动控制器
文档
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/8/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/7/18PDF1M
-
MAX14840PMB1: MAX14840PMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2012/5/23PDF1M
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K
-
Maxim模拟精选集锦2012/7/24PDF501K