概览
优势和特点
- 兼容于IO-Link的主机收发器
- IO和SPI™终端匹配
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- USB-PC连接(包含电缆)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX14824评估套件(EV kit)包含了MAX14824评估板和评估软件。该评估套件提供经过完全安装和测试的电路板,用来评估MAX14824 IO-Link®主机收发器。
评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)演示器件功能。评估板通过USB A至B电缆连接到PC机。
应用
- 24V数字输入、输出
- 多端口IO-Link主机
- IO-Link主控制器
- PLC现场总线网关
相关产品
文档
-
MAX14824EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14824 Data Sheet (Rev. 2)2013/2/4PDF952K