概览

优势和特点

  • 轻松评估MAX14815
  • 可配置为三级或五级模式
  • 可编程主时钟频率和触发器
  • 外部时钟和外部触发器选项
  • 包括用于高压输出的3.5mm示波器探头插孔
  • Windows XP®、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10兼容软件
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX14815评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX14815高压、高频、5级8通道脉冲发生器。

MAX14815评估套件具有板载USB至SPI接口、板载高频时钟发生器和同步触发器。MAX14815还包括Windows 7®、Windows 8.1®和Windows 10®兼容软件,提供简单的图形用户界面(GUI)来测试IC的波束成形特性,是一个基于PC的完整评估平台。