概览

优势和特点

  • 易于评估MAX14813
  • 可配置为3电平或5电平模式
  • 可编程主机时钟频率和触发器
  • 支持外部时钟和外部触发器的选项
  • 包括3.5mm示波器探头插孔,用于高压输出
  • Windows XP®、Windows®7、Windows 8.1、Windows 10兼容软件
  • 完全装配并经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX14813评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14813高压、高频、八通道3电平/四通道5电平脉冲发生器,通过板载USB至SPI转换接口、板载高频时钟发生器和同步触发器控制MAX14813。评估套件包括图形用户界面(GUI),用于演示IC的波束成形特性,是基于PC的完备评估系统。

应用

  • 超声工业应用(NDT)
  • 超声医疗成像

工具及仿真模型

Software Development