概览
优势和特点
*需更换元件。
产品详情
MAX1479评估板(EV kit)可对MAX1479 ASK/FSK发送器进行详细评估,无需额外的支持电路即可测试器件的RF性能。RF输出采用50Ω匹配网络和SMA连接器,方便了与测试设备的连接。极性反转SMA可连接至1/4波长天线。该评估板能够直接与用户的嵌入式设计连接,便于数据编码。
MAX1479评估板提供两个版本:315MHz版本和433.92MHz版本。利用无源器件对这些频率进行优化。可方便地更换这些器件,使其工作在300MHz至450MHz的RF频率范围内。
为便于用户设计,MAX1479评估板的PCB布局经过严格验证,可直接复制使用,以缩短产品的面市时间。评估板的Gerber文件可从china.maximintegrated.com下载。
应用
- 车库开门器
- 无线控制玩具
- 远端无线钥匙门禁(RKE)
- 射频远端控制
- 安全系统
- 胎压监视(TPM)
- 无线计算机外设
- 无线游戏机控制台
- 无线传感器
相关产品
文档
-
MAX1479EVKIT: Evaluation Kit for the MAX1479 Data Sheet (Rev. 0)2005/7/5PDF120K
-
MAX1479EVKIT Gerber Files2023/6/16ZIP128K
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14