概览
优势和特点
- 支持评估MAX14774和MAX14779两种器件
- 配备用于模拟输入和输出的SMA连接器
- EN_数字控制输入端的跳线便于进行通道配置
- 所有数字和模拟信号都有测试点
- 装配完成且经过测试
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX1477X评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX14774或MAX14779,两者分别为四路单刀单掷(SPST)和双路单刀双掷(SPDT)超摆幅(Beyond-the-RailsTM)模拟开关。MAX1477XEVKIT#已装配完成且经过测试,并配有MAX14774ATP+。
MAX1477XEVKIT#还可用于评估MAX14779ATP+。更多信息参见“配置MAX1477X评估套件”部分。
文档
-
MAX1477XEVKIT: Evaluation Kit for the MAX14774/MAX14779 Data Sheet (Rev. 0)2022/6/21PDF485K
-
MAX1477XEVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M