概览

优势和特点

  • +3V至+5.5V供电范围
  • 双通道4:1复用器
  • 独立的多路复用器控制
  • ±25V信号范围
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX14778评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14778双通道±25V超摆幅4:1模拟复用器。评估板采用+3V至+5.5V单电源供电,可处理-25V至+25V之间的模拟信号。

评估板安装了MAX14778ETP+,可联系厂商获取免费样品。

应用

  • 音频/数据复用器
  • 通信系统
  • 连接器
  • 游戏机
  • 手持工业设备
  • POS外设
  • RS-485/RS-232/USB 1.1复用器

相关产品