概览
优势和特点
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- I2C 串行接口
产品详情
MAX14746评估套件(EV套件)是一个装配完成并经过测试的电路,用于评估带有线性电池充电器和智能电源选择器的MAX14746/MAX14747充电器检测器。
有关器件工作和特性的详细信息,请参考MAX14746 IC数据手册。
该评估套件标准配置即已安装MAX14746,但也可用于评估MAX14747,只需将MAX14746 (U1)替换为MAX14747。订购评估套件时,请索取MAX14747的免费样片。
应用
- 便携式消费电子设备
- 便携式数码相机
- 便携式数码摄像机
- 便携式工业设备
文档
-
MAX14746EVKIT Gerber File - Design Files2023/6/30ZIP5M