概览

优势和特点

  • USB电源选项
  • 配置灵活
  • 板载LED指示灯和电池仿真
  • 用于输出电压测量的检测测试点
  • 兼容Windows® 8/10的GUI软件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14745评估系统套件(EVSYS套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX14745低功耗可穿戴电源管理集成电路(PMIC)。MAX14745具有两个降压转换器、三个线性稳压器和一个电池充电器。

MAX14745 EVSYS套件配有MAX14745板、MAXPICO2PMB#板和两根USB micro-B电缆。EVSYS套件已安装MAX14745AEWX+。MAX14745可通过I2C接口进行配置,此接口能够对多种功能进行编程并读取器件状态。该评估套件GUI应用向MAXPICO2PMB#适配器板发送命令以配置器件。

 

应用

  • 健身监护仪
  • 可充电物联网设备
  • 可穿戴电子设备

相关产品