概览

优势和特点

  • 工作电压范围:1.6V至5.5V
  • 输入功率LED读数
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14741/MAX14742评估套件(EV套件)是一个装配完善且经过测试的电路板,旨在演示采用复位控制器件的MAX14741/MAX14742智能功率路径选择器。该评估套件已安装MAX14741EWP+或MAX14742EWP+。购买时,请提供产品型号。要评估MAX14740,请联系Maxim获取更多信息。

 

应用

  • 照相机
  • 智能电话
  • 平板PC