概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 减少评估时间
- 装配完成且经过测试
- SMA和3.5mm音频插孔连接器
- 通过SMA连接器直接评估交流特性
- 使用3.5mm音频插孔连接器快速评估音频性能
- USB 5V电源,带板载可调LDO
产品详情
MAX14589E/MAX14594E/MAX14689评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的电路板,用于演示采用9引脚晶圆级封装(WLP)的MAX14589E、MAX14594E和MAX14689双刀双掷(DPDT)模拟开关的功能。评估套件的特性支持通过音频插孔输入和输出以及用于评估交流特性的SMA连接器来评估模拟开关。评估套件的输入电源由Micro-USB、type-B连接器或外部电源提供。
应用
- 便携式音频/视频设备
- 便携式导航设备
- 智能手机
- 平板电脑