概览

优势和特点

  • 50Ω受控阻抗信号走线
  • PMOD连接器可实现轻松接口
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14662评估套件(EV套件)为评估MAX14662 Beyond-the-Rails 8通道单刀单掷(SPST)开关提供了便捷的方式。所有PCB信号走线均为50Ω受控阻抗,以便轻松进行阻抗匹配。MAX14662支持通过SPI/(反有效I2C)引脚设置的I2C和SPI编程模式。

有关该IC工作的详细信息,请参考MAX14662 IC数据手册。

 

应用

  • 音频切换/多路复用
  • 端口保护
  • 电源管理

相关产品