概览

优势和特点

  • 16:2矩阵开关多路复用器
  • 50Ω受控阻抗信号走线
  • Pmod™ 连接器可实现轻松接口
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 评估套件内容为包含MAX14661的外设模块

产品详情

MAX14661 PMB1外设模块为评估MAX14661 Beyond-the-Rails 16:2多路复用器提供了便捷的方式。所有PCB信号走线均为50Ω受控阻抗,以便轻松进行阻抗匹配。该IC支持通过SPI/I2C引脚设置的I2C和SPI编程模式。

有关该IC工作的详细信息,请参考MAX14661 IC数据手册。

 

应用

  • 音频输入选择
  • 数据采集
  • I2C信号切换
  • 系统诊断

相关产品