概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX14630评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于评估USB充电适配器识别器件MAX14630/MAX14632的功能,器件采用5引脚TSOT封装。评估板带有跳线,可配置和评估MAX14630自动检测2A模式和Samsung (SS) 2A充电模式,或者MAX14632自动检测2A模式和自动检测1A模式。评估板的输入电源可由USB标准5V或外部5V电源提供。
应用
- 通用充电器包括iPod®/iPad®/iPhone®
- USB车载充电器和点火适配器
- USB壁式充电器和旅行适配器