概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB布局
    • 减少评估时间
  • 完全组装并经过测试
  • 板载可调节振荡器
    • 评估时无需外部函数发生器
  • 跳线可选择开漏和推挽缓冲器,简化评估

产品详情

MAX14591评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于评估高速、漏极开路逻辑电平转换器MAX14591的功能,器件采用8焊球WLP和8引脚TDFN封装。通过多组可选择跳线灵活配置,直接评估器件。可灵活配置的PCB允许用户单独评估每种封装,也可以两种封装一起评估。评估板输入电源可由Micro-USB B型连接器或外部5V电源提供。板载LDO稳压器为每个元件提供合适的电压,通过电位器用户可单独调整电平转换器各边的电源电压。

应用

  • I2C器件通信
  • MDIO器件通信
  • 通用逻辑电平转换