概览
优势和特点
- 4.5V至36V工作电压范围
- 带有TVS二极管以及肖特级二极管
- 可评估3种类型限流、限流门限、OVLO以及UVLO
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX14588评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于演示可调节过流、过压保护器MAX14588的特性。在评估板的输入端带有瞬态电压抑制器(TVS)二极管,在输出端带有肖特级二极管。评估板输入电源采用4.5V至36V供电。
评估板可通过配置演示器件的多种限流类型、可调节过压、欠压以及限流门限。
应用
- 状态监测
- 工厂传感器
- 过程分析
- 过程检测仪表
- 传感器系统
- 称重与计量系统
相关产品
文档
-
MAX14588EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14588 Data Sheet (Rev. 0)2013/5/30PDF516K