概览

优势和特点

  • 工作电压范围:6V至36V
  • 可通过跳线配置限流值
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14571评估套件(EV套件)演示了MAX14571可调过压和过流保护器,采用带裸露焊盘的14引脚TSSOP表贴封装。该评估套件具有可通过跳线配置的SETI电阻,可处理高达36V的输入电源。

通过对U1 IC进行替换,该评估套件也可用于评估MAX14572和MAX14573器件。订购评估套件时,可向工厂索取免费样片。

 

应用

  • 电池供电应用
  • 消费类电子
  • 工业设备
  • 航海设备