概览
优势和特点
- 高速USB (480Mbps)
- 90Ω差分引线,支持USB 2.0
- USB供电或需更大充电电流时由外部电源供电
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX14566E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14566E USB器件。器件组合了高速USB模拟开关和USB适配器仿真器。高速USB传输线(D+/D-)具有90Ω差分阻抗引线,符合高速USB标准。
评估板出厂时安装了MAX14566EETA+,替换U1 IC后还可用于评估MAX14566AE和MAX14566BE。
应用
- 笔记本电脑
- 笔记本电脑
- iPod®/iPhone®充电器等通用充电装置