概览

优势和特点

  • USB供电
  • 可评估多达15片MAX1454
  • 由主板为子板和评估板供电
  • 评估板带有传感器插座
  • 板上ADC采集MAX1454输出电压
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 友好的图形用户界面(GUI)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX1454评估系统(EV system)由MAX1454主板和MAX1454评估板(EV board)组成;MAX1454子板系统(DB system)包括一块MAX1454子板和一块MAX1454评估板。评估系统结合DB系统,提供一套经过验证的设计方案,用于评估多达15片高精度传感器信号调理器MAX1454。评估系统还包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于演示IC特性。主板提供IC与主机之间的通信接口、挂接在系统上15片器件的寻址电路以及连接评估板位置1的电路。评估板安装了16引脚TSSOP封装的MAX1454AUE/V+;子板包括评估板连接的电路和继电器。系统中,除位置1外,每个位置都需要一个子板和评估板。因此,为了评估15片MAX1454,需要一个评估系统和14个DB系统。数据手册的图1给出了一个特定的扩展系统,支持4个位置。

应用

  • 压力较准与控制
  • 压力传感器
  • 阻性传感器
  • 应力计
  • 湿度传感器

相关产品