概览

优势和特点

  • 输入旁路电阻用于抑制咔嗒/噼噗声
  • 0.135Ω低导通电阻(RON)
  • 可通过-1.5V至3V和VCC之间的较小值的模拟信号
  • 工作于+2.4V至+5.5V直流电源
  • 可演示USB供电下的工作情况
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14535E评估板(EV kit)用于演示MAX14535E双刀/双掷(DPDT)模拟开关的功能,该开关可处理负信号,具有低导通电阻(0.135Ω RON)并且在NO_端具有输入旁路电阻,用于抑制便携式音频系统中的咔嗒/噼噗声。IC采用节省空间的超薄QFN封装。评估板工作于+2.4V至+5.5V直流电源,并可配置为采用USB电源供电。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑
  • PDA