概览
优势和特点
- 工作于USB VBUS提供的5V电源
- 从应用系统的VIO或VPU获得3.3V上拉电压
- 5.75V过压保护触发电平
- 100mA、3.3V LDO输出
- 大电流USB充电检测
- 评估采用12焊球WLP封装的MAX14529E
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX14529E评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,包括评估MAX14529E IC所需的所有元件。MAX14529E为带有低压差(LDO)稳压器、ESD保护以及USB充电检测功能的过压保护控制器。评估板工作在USB VBUS提供的5V直流电压,并可从系统输入/输出电压(VIO)获得3.3V上拉电压。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- PDA与掌上电脑设备
文档
-
MAX14529EEVKIT: MAX14529E评估板 Data Sheet (Rev. 1)2010/9/8PDF548K